Beschreibung:

Besonders milder, hautneutraler und pastenartiger Handreiniger mit hautschützenden, rückfettenden Substanzen. Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Öle, Fette, Bremsabrieb, Teer, Bitumen, Farben etc. Besteht zu einem hohen Anteil aus nachwachsenden Rohstoffen und enthält ausschließlich natürliche Reibemittel aus fein vermahlenem Maiskolbenmehl, welches Abflüsse und Rohrleitungen nicht verstopft. Lösungsmittel- und silikonfrei sowie pH-hautneutral. Gewährleistet so den Erhalt des Säureschutzmantels der Haut. Dermatologisch getestet.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung verschmutzter Hände.

Anwendung:

Anwendbar über unseren Spender für Flüssige Handwaschpaste (Art.-Nr. 3353).

Die dosierte Menge der Handwaschpaste gründlich in den trockenen Händen verreiben, bis sich der Schmutz löst. Danach etwas Wasser zugeben und gründlich waschen. Abschließend Hände gut abspülen und abtrocknen.

Zur gründlichen, schonenden Reinigung der Hände.
Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Farben, Bremsabrieb, Öle, Grundierung usw. Ist hautschonend, sparsam im Verbrauch und dermatologisch getestet. Verstopft weder Abflüsse noch Rohrleitungen. Anwendung: Auf trockenen Händen gründlich verreiben und mit Wasser abspülen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3354

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
66,465,364,26259,8

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt10 l
Gewicht (kg)10,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn