Beschreibung:

Pflegt die Hände mit Bienenwachs, Glycerin und natürlichem Mandelöl. Die konsequente Hautpflege ist insbesondere bei starker alltäglicher Beanspruchung wichtig. Zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Silikonfrei, pH-hautneutral und dermatologisch getestet.

Einsatzgebiet:

Zur intensiven Handpflege, speziell bei starker Beanspruchung in der Werkstatt oder bei sonstigen Arbeiten. Auch geeignet zur Pflege zwischendurch in Haushalt und Hobby.

Anwendung:

Bei berufsbedingt starker Beanspruchung vor und nach der Arbeit sowie in den Arbeitspausen die gereinigten, trockenen Hände sorgfältig eincremen. Kann auch im Alltag je nach Bedarf aufgetragen werden.

Mit Bienenwachs. Schnelleinziehend.


Pflegt die Hände mit Bienenwachs, Glycerin und natürlichem Mandelöl. Die konsequente Hautpflege ist insbesondere bei starker alltäglicher Beanspruchung wichtig. Zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Silikonfrei, pH-hautneutral und dermatologisch getestet. Anwendung: Vor und nach der Arbeit sowie in Pausen die gereinigten, trockenen Hände sorgfältig eincremen. Auch geeignet zur Pflege zwischendurch in Haushalt und Hobby.


Mindestens haltbar bis: siehe Tubenfalz


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3358

Staffelpreis in EUR pro STK:

244872
4,13,93,7

Verpackungseinheit (Stück)24
GebindeartDose Kunststoff
Gebindeinhalt100 ml
Gewicht (kg)0,119

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn