Beschreibung:

Schmutzabweisende, abwaschbare Hautschutzcreme. Ideal bei Kontakt mit wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen. Vermindert durch spezielle anorganische Schutzpigmente den Hautkontakt vieler Arbeitsstoffe und verringert das Eindringen von Schmutz in die Haut. Erleichtert die Reinigung durch Zusatz von schmutzbindenden Bestandteilen und hautfreundlichen, milden Tensiden. Konsequente Anwendung kann helfen, hautbedingte Krankheits- und Ausfallzeiten zu vermindern. Frei von Silikonen, Konservierungsstoffen und Parfümölen.

Einsatzgebiet:

Schützt die Haut bei Kontakt mit nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Ölen, Fetten, Schmierstoffen, Guss- und Graphitstäuben, Farben, Lacken, Klebstoffen, Ruß, Bitumen etc.

Anwendung:

Vor der Arbeit auf gereinigte, trockene Haut auftragen und gut einreiben (inkl. Nagelbett). Der Schmutz lässt sich mit Wasser und ggf. etwas Handreiniger abwaschen. Nach jedem Händewaschen Hautschutz erneuern.

Hinweis: Dosierung erfolgt mittels Spender für Softflaschen (Art.-Nr. 3336) von LIQUI MOLY.


Schützt vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen.


Universelle Creme zum Schutz vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen wie Ölen, Farben, Schmutz, Kühlschmiermittel, Lösungen, Teer, Bitumen etc.

Anwendung: Gleichmäßig auf sauberen, trockenen Händen verteilen. Die empfindlichen Fingerkuppen besonders einreiben. Silikonfrei.

  • sparsam im Verbrauch
  • pH-hautneutral
  • enthält α-Bisabolol (Kamillenwirkstoff)
  • dermatologisch getestet

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3362

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
60,959,958,956,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartSoftflasche
Gebindeinhalt2 l
Gewicht (kg)2,068

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn