Beschreibung:

Besonders milder, hautneutraler und pastenartiger Handreiniger mit hautschützenden, rückfettenden Substanzen. Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Öle, Fette, Bremsabrieb, Teer, Bitumen, Farben etc. Besteht zu einem hohen Anteil aus nachwachsenden Rohstoffen und enthält ausschließlich natürliche Reibemittel aus fein vermahlenem Maiskolbenmehl, welches Abflüsse und Rohrleitungen nicht verstopft. Lösungsmittel- und silikonfrei sowie pH-hautneutral. Gewährleistet so den Erhalt des Säureschutzmantels der Haut. Dermatologisch getestet.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung verschmutzter Hände.


Anwendung:

Anwendbar über Spendersystem (Art.-Nr. 3335) und Wandhalter (Art.-Nr. 3332) von LIQUI MOLY.

Je nach System (Spenderdosiermenge), ist die dosierte Menge von ca. 3 g bzw. 1 ml ausreichend. Den Handreiniger gründlich in den trockenen Händen verreiben, bis sich der Schmutz löst. Danach etwas Wasser zugeben und gründlich waschen. Abschließend Hände gut abspülen und abtrocknen.


Entfernt mit natürlichen Reibemitteln schonend Schmutz.


Entfernt hartnäckigen Schmutz wie z. B. Öle, Fette, Teer, Farben etc. Ist rückfettend, dermatologisch getestet und pH-hautneutral.
Anwendung: Handreiniger gründlich in die trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz sich löst. Anschließend etwas Wasser zugeben, waschen und gut abspülen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3365

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
31,430,930,329,3

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt3 l
Gewicht (kg)3,072

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn