Beschreibung:

Hochleistungslösemittel für festsitzende Injektoren, Glüh- und Zündkerzen. Unterwandert Verschmutzungen sowie Korrosion und ermöglicht den leichten Ausbau. Entfernt dank hervorragender Reinigungseigenschaften festgebackene Ölrückstände, Verharzungen und Schmutzkrusten mühelos.

Einsatzgebiet:

Zum Lösen festsitzender Injektoren, Glüh- und Zündkerzen.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zu entfernende Verkokungen gründlich besprühen und 15-30 Min. einwirken lassen. Anschließend Verschmutzungen entfernen und Injektoren, Glüh- oder Zündkerzen ausbauen. Bei extremen Verschmutzungen, Lösemittel über Nacht einwirken lassen. Bei extrem starker Korrosion die betroffenen Injektoren mit Pro-Line Schnell-Rostlöser (Art.-Nr. 7390) vorlösen. Bei Verwendung an Kunststoffen: Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Löst materialschonend hartnäckige Verkokungen und Korrosion an festsitzenden Injektoren, Glüh- und Zündkerzen. Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zu lösende Teile einsprühen und 15-30 Min. einwirken lassen. Anschließend Verschmutzungen entfernen und Injektoren, Glüh- oder Zündkerzen ausbauen. Bei extremen Verschmutzungen über Nacht einwirken lassen. Bei Verwendung an Kunststoffen: Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

ghs_07ghs_08ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. (Hörorgane)

H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3379

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
2625,625,124,3

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,489

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn