Beschreibung:

Korrosionsschützende, rostlösende und wasserverdrängende Wirkstoffkombination mit hervorragender Schmierwirkung. Verbessert die elektrische Leitfähigkeit an Kontakten und beseitigt Schmutz sowie hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Hält bewegliche Teile in allen Bereichen gangbar. Riecht angenehm nach Kokos.

Einsatzgebiet:

Das Multitalent für Haus, Hobby, Werkstatt, Kfz und Industrie. Für Scharniere, Rollen, Schlösser, Schrauben, Schalter, Griffe, Bowdenzüge, Autoantennen und vieles mehr.

Anwendung:

Zu behandelnde Stelle einsprühen und einwirken lassen.

Ein Produkt für viele Anwendungs-Möglichkeiten. Das Multi-Talent für Haus, Hobby, Werkstatt, Kfz und Industrie. Schmiert, reinigt, löst, schützt und pflegt.


Das unentbehrliche Werkzeug für Haushalt, Hobby, Werkstatt und Industrie.

Schmiert: Hält bewegliche Teile wie Scharniere, Rollen, Schlösser, Schalter, Griffe, Bowdenzüge, Autoantennen usw. dauerhaft leichtgängig. Durch das enorme Kriechvermögen erreicht LM-40 die verbogenste Schmierstelle.

Löst: Hartnäckig festgerostete und festgebrannte Schrauben in kürzester Zeit. Durchdringt auch starke Rost- und Schmutzschichten.

Reinigt: Unterkriecht Schmutz und hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Löst Teer und Klebstoff. Hilft bei der Etiketten-Entfernung.

Schützt: Vor Rost und Korrosion und pflegt Chromteile, Motorräder, Außenbordmotoren, Fahrräder, Werkzeuge usw.

Verdrängt: Und unterwandert Feuchtigkeit und verbessert die Leitfähigkeit elektrische Kontakte. Verhindert Kriechströme.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3395

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
64,563,562,460,258,1

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt5 l
Gewicht (kg)4,485

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn