Beschreibung:

Ölzusatz zum schnellen und exakten Lokalisieren von Undichtigkeiten in Hydrauliksystemen. Macht das Hydrauliköl stark fluoreszierend, damit durch Ableuchten mit einer Indikatorlampe (UV-Stablampe) Leckagen exakt lokalisiert und das genaue Ausmaß des Ölverlusts festgestellt werden können.

Einsatzgebiet:

Fluoreszenzindikator für mineralische Hydrauliköle.


Anwendung:

Je nach Einsatzgebiet in den Hydrauliktank einfüllen. Die Einsatzkonzentration beträgt 1:100, so dass mit einer 500 ml-Dose bis zu 50 l Hydrauliköl behandelt werden können. Bei sehr schwachen Leckagen empfehlen wir eine Erhöhung der Einsatzkonzentration auf bis zu 1:20, so dass die 500 ml-Dose für 10 l Hydrauliköl ausreicht. Nach Zugabe zum Hydrauliköltank sollte die Hydraulikanlage mehrere Betriebsstunden eingesetzt werden, um eine vollständige Durchmischung von Öl und Additiv zu erzielen. Die anschließende Suche der Undichtigkeit möglichst in einem abgedunkelten Raum vornehmen.

ghs_08

Gefahr

  • H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-3404

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    18,31817,717,1

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartDose Blech
    Gebindeinhalt500 ml
    Gewicht (kg)0,498

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn