Beschreibung:
Walkstabiles, wasserbeständiges, oxidations- und korrosionsbeständiges Hochleistungs-Lithiumkomplex-Seifenfett. Garantiert einen sehr guten Verschleißschutz und eine hohe Druckaufnahmefähigkeit. Fettkennzeichnung nach DIN 51502: KP2N-30
Einsatzgebiet:
Zur Schmierung von mechanisch hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern wie Radlager oder fettgeschmierte Industriegetriebe.
Anwendung:
Vor der Behandlung müssen die Teile sauber und frei von Rückständen, wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Nur der unvermischte Einsatz garantiert volle Leistung.
Für die Anwendung der verschiedenen Gebindegrößen empfiehlt LIQUI MOLY folgende Ausrüstung:
400 g Kartusche Kunststoff, Handhebelfettpresse für Kartuschen (Art.-Nr. 5310)
25 kg Eimer Kunststoff, Fettsystem pneumatisch für 25 kg Eimer (Art.-Nr. 7991)
Garantiert einen sehr guten Verschleißschutz und eine hohe Druckaufnahme-Fähigkeit.
Walkstabiles, wasserbeständiges, oxidations- und korrosionsbeständiges Hochleistungs-Lithium-komplex-Seifenfett. Zur Schmierung von mechanisch hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern wie Ausrücklager, Kupplungen und Radnaben oder von fettgeschmierten Industriegetrieben. Herstellvorschriften beachten!
Kennzeichnung nach DIN 51502: KP2N-30.
Temperatureinsatzbereich: -30° C bis +140° C kurzzeitig bis +180° C
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 900780-3405
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 413,1 | 406,3 | 399,4 | 385,6 | 371,8 |
| 1 |
| Eimer Kunststoff |
| 25 kg |
| 26,72 |