Beschreibung:

Teilsynthetische, metallfreie Hochleistungspaste für härteste Einsatzbedingungen. Universell einsetzbar, auf Basis von teilsynthetischem Grundöl in Kombination mit einer ausgereiften Additivtechnologie und modernsten Festschmierstoffen aus dem Hightech-Keramikbereich.

Einsatzgebiet:

Zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art. Besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und/oder oszillierenden Bewegungen. Außerdem bei Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl und NE-Metallen sowie zum Trennen temperaturbeanspruchter Bauteile, z. B. an Verbrennungsmotoren, Turbinen und Kfz-Bremsanlagen. Als Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen in Raffineriebetrieben, Stahl- und Zementwerken sowie für Schifffahrt und Landmaschinenbau.

Anwendung:

Die zu behandelnden Teile müssen sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Je nach Einsatzgebiet und Anwendung, entsprechende Menge auf die gereinigte Oberfläche sprühen. Die technischen Eigenschaften erhält das Produkt nach Verdunsten des Lösungsmittels.


Teilsynthetische, weiße Hochtemperaturpaste.
Deckt ca. 90 % aller Standard-Pastenanwendungen ab. Ideal zur Schmierung, zur Trennung sowie als Verschleiß- und Korrosionsschutz. Auch zur Schmierung der Bremsanlage geeignet, bei der keine Kupferpaste zum Einsatz kommen kann (Aluminiumbremssättel, Fahrzeuge mit ABS etc.).
Temperatureinsatzbereich -40 °C bis +1.400 °C.

ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3419

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
2322,622,221,5

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,445

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn