Beschreibung:

Lithiumseifenfett für Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen und hohen Belastungen. Geeignet für den Kfz-Bereich und zur allgemeinen Maschinenschmierung. Gewährleistet Langzeitschmierung, gute Abdichtung, Beständigkeit bei nasser und staubiger Umgebung sowie gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Kalt- und heißwasserbeständig, reibungs- und verschleißmindernd, hohe Druckaufnahmefähigkeit, alterungs- und walkstabil sowie korrosionsschützend. Kennzeichnung nach DIN 51502 K2K-20.

Einsatzgebiet:

Geeignet als universelles Schmierfett im Kfz-, Bau-, Landmaschinen- und Industriebereich. Der große Temperatureinsatzbereich und die gute Wasserbeständigkeit gewährleisten die Reduzierung der Sortenvielfalt.

Anwendung:

Wie bei Fetten üblich. Die Vorschriften der Lager- und Maschinenhersteller sind zu beachten.

Für die Anwendung der verschiedenen Gebindegrößen empfiehlt LIQUI MOLY folgende Ausrüstung:

400 g Kartusche Kunststoff, Handhebelfettpresse für Kartuschen (Art.-Nr. 5310)

25 kg Eimer Kunststoff, Fettsystem pneumatisch für 25 kg Eimer (Art.-Nr. 7991)

50 kg Eimer Blech, Fettsystem pneumatisch für 50 kg Eimer (Art.-Nr. 7992) 


Mit guter Wasserbeständigkeit und korrosionsschützend.


Zur Gleit- und Wälzlagerschmierung sowie zur Abschmierung von z. B. Gelenken, Gelenkwellen, Spurstangen usw. im Kfz- und Maschinenbereich.

  •     hohe Druckaufnahmefähigkeit
    •    gute Haftfähigkeit
    •     Oxidationsstabil
    •     gut förderbar in Zentralschmieranlagen

Kennzeichnung gemäß DIN 51502: K2K-20.

Temperatureinsatzbereich von -25 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +130 °C.

EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3554

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
97,796,194,591,288

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt5 kg
Gewicht (kg)5,49

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn