Beschreibung:
Lithiumseifenfett für Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen und hohen Belastungen. Geeignet für den Kfz-Bereich und zur allgemeinen Maschinenschmierung. Gewährleistet Langzeitschmierung, gute Abdichtung, Beständigkeit bei nasser und staubiger Umgebung sowie gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Kalt- und heißwasserbeständig, reibungs- und verschleißmindernd, hohe Druckaufnahmefähigkeit, alterungs- und walkstabil sowie korrosionsschützend. Kennzeichnung nach DIN 51502 K2K-20.
Einsatzgebiet:
Geeignet als universelles Schmierfett im Kfz-, Bau-, Landmaschinen- und Industriebereich. Der große Temperatureinsatzbereich und die gute Wasserbeständigkeit gewährleisten die Reduzierung der Sortenvielfalt.
Anwendung:
Wie bei Fetten üblich. Die Vorschriften der Lager- und Maschinenhersteller sind zu beachten.
Für die Anwendung der verschiedenen Gebindegrößen empfiehlt LIQUI MOLY folgende Ausrüstung:
400 g Kartusche Kunststoff, Handhebelfettpresse für Kartuschen (Art.-Nr. 5310)
25 kg Eimer Kunststoff, Fettsystem pneumatisch für 25 kg Eimer (Art.-Nr. 7991)
50 kg Eimer Blech, Fettsystem pneumatisch für 50 kg Eimer (Art.-Nr. 7992)
Mit guter Wasserbeständigkeit und korrosionsschützend.
Zur Gleit- und Wälzlagerschmierung sowie zur Abschmierung von z. B. Gelenken, Gelenkwellen, Spurstangen usw. im Kfz- und Maschinenbereich.
- hohe Druckaufnahmefähigkeit
• gute Haftfähigkeit
• Oxidationsstabil
• gut förderbar in Zentralschmieranlagen
Kennzeichnung gemäß DIN 51502: K2K-20.
Temperatureinsatzbereich von -25 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +130 °C.
EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 900780-3556
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 662,4 | 651,4 | 640,3 | 618,3 | 596,2 |
| 1 |
| Eimer Schwarzblech |
| 50 kg |
| 54,1 |