Beschreibung:

Hochwertiges thermostabiles, extrem haftaktives und schleuderfestes Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein extrem haftfähiger, weicher Schmierstofffilm. Auch für 0-Ring-Ketten geeignet.

Einsatzgebiet:

Erst- und Wartungsschmierung von kraftübertragenden Ketten. Besonders geeignet bei staubhaltiger, schmutziger und korrosiver Atmosphäre. Durch die extrem gute Haftfähigkeit besonders für hochbelastete, schnelllaufende Ketten geeignet.

Anwendung:

Ketten mit Lösungsmittel wie Schnellreiniger sorgfältig reinigen. Auftrag durch Einsprühen. Nach raschem Verdunsten des Lösungsmittels erhält der Schmierstoff seine endgültige Konsistenz und Haftfähigkeit.
Vollsynthetisch. Extrem haftfest und wasserbeständig.
Kettenspray kriecht in alle Schmierstellen und bildet dort einen vollkommenen, wasserbeständigen Schmierfilm. Für O-Ring-Ketten geeignet. Mit erhöhtem Korrosionsschutz. Kettenspray schützt vor Verschleiß und Kettenlängung.
Anwendung: Kette mit Lösungsmittel (Liqui Moly Schnell-Reiniger) sorgfältig reinigen. Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln. Dünn und gleichmäßig einsprühen.

ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3581

Staffelpreis in EUR pro STK:

1224364860
10,389,869,378,918,68

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt200 ml
Gewicht (kg)0,219

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn