Beschreibung:

Multifunktionaler Schmierstoff mit einer Kombination heller Festschmierstoffe. Langzügig und stark haftend.


Einsatzgebiet:

Hervorragend geeignet zur Kunststoff-Metall-Schmierung und zur Langzeitschmierung an Haushalts- und Büromaschinen sowie Abfüll- und Verpackungsanlagen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Zur Schmierung normal belasteter Gelenke, Scharniere und Gleitlager sowie von Gleitpaarungen in der Feinmechanik.

Anwendung:

Vor der Behandlung sollen die Flächen sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3605

Staffelpreis in EUR pro STK:

48121620
76,37573,871,268,7

Verpackungseinheit (Stück)4
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 kg
Gewicht (kg)1,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn