Beschreibung:

Dichtungsentferner ist eine nach ihren typischen Eigenschaften ausgewählte Lösungsmittelkombination mit schnellen gründlichen Reinigungseigenschaften.

Einsatzgebiet:

Anwendbar für Gegenstände aus Stahl, Eisen und Nichteisenmetalle, Keramik, Holz und Glas. Speziell für den Industrie- und Kfz-Bereich wie z.B. Ventildeckel, Zylinderkopf, Wasserpumpen, Ölwannen, Flanschdichtungen, Fahrzeug-, Motoren-, Auspuff- und Maschinenteile.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu entfernenden Rückstände aus 20 – 30 cm Abstand besprühen und 5 –10 Minuten einwirken lassen.

Festgebrannte Dichtungen werden schnell und problemlos entfernt.


Dichtungsentferner entfernt schnell und problemlos ausgetrocknete und festgebrannte Dichtungen und Klebstoffe an Motoren und Maschinenteilen. Haftet auch auf senkrechten Flächen.

Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu entfernenden Rückstände aus 20 - 30 cm Abstand besprühen und 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Vorsicht! Lackierte Flächen durch Abdeckung schützen. Nach Gebrauch Ventil freisprühen.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3623

Staffelpreis in EUR pro STK:

612182430
14,31413,813,312,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,339

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn