Beschreibung:

Bio Diesel Additiv ist eine Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften beim Einsatz von Bio Diesel Kraftstoff. Es ist abgestimmt auf die heutigen Motoren und Betriebsbedingungen. Durch die Erhöhung der Zündwilligkeit wird im Kaltbetrieb der Kraftstoff besser verbrannt und so die Geruchsbelästigung durch Abgase gesenkt.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Biodieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren, speziell auch in modernen Hochdruck-Dieselmotoren, in Pkw, Lkw, Traktoren, Baumaschinen und stationären Motoren. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen.

Anwendung:

Die Erhöhung der Zündwilligkeit, wird bei einer kontinuierlichen Additivierung eine 250 ml Dose für 70 l Dieselkraftstoff benötigt. Dosierung: 1:280.

Unter dem Aspekt der Düsensauberkeit und des Korrosionsschutzes wird Bio Diesel Additiv alle 2000 km in den Pkw-Dieseltank gegeben.

Bei Stilllegung und Konservierung von Motoren dem Biodieselkraftstoff 1 % Bio Diesel Additiv zugeben. Konservierungsvorschriften beachten.

Bio Diesel Additiv kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Kraftstoff beigemischt werden. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.
Doseninhalt 250 ml für max. 70 l Kraftstoff ausreichend.
Stabilisiert den Kraftstoff. Senkt den Verbrauch.
Bio Diesel Additiv reinigt die gesamte Kraftstoffanlage, verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln und schützt vor Korrosion und alterungsbedingten Ablagerungen. Der Bio-Diesel wird besser verbrannt und der Verbrauch reduziert. Anwendung: Für alle Dieselfahrzeuge auch mit modernen Diesel-Oxydations-Katalysatoren. Beimischung zum Kraftstoff zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich. Die Vermischung erfolgt selbstständig. Mit Langzeitwirkung für 2.000 km ausreichend. 250 ml ausreichend für max. 70 Liter Bio-Dieselkraftstoff.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3725

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,17,97,87,5

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,284

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn