Beschreibung:

Spezielles vollsynthetisches Getriebeöl für Primärantriebe und/oder Schaltgetriebe von Harley-Davidson-Motorrädern. Sorgt für optimale Schmierung in allen Temperaturbereichen und ideale Druckbeständigkeit.

Einsatzgebiet:

Für Primärkettenantriebe und Kupplungen der meisten Harley-Davidson-Modelle zwischen 1984 und 2010. Hinweis: Nicht für Modelle mit Riemenprimärantrieb geeignet.

Anwendung:

Die Vorschriften von Harley-Davidson sind zu beachten.

  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Amine, C10-14-tert-Alkyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-3822

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    23,923,122,321,5

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartDose Kunststoff
    Gebindeinhalt1l
    Gewicht (kg)0,957

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn