Beschreibung:

Ventilschutz für Gasfahrzeuge schützt die Ventile des Motors und gleicht Temperaturspitzen aus. Die ausgewählte Additivkombination, sorgt für optimale Schmierung, sowie eine saubere Verbrennung. Die Gefahr teurer Reparaturen und Motorschäden wird dadurch verringert. Hält die Leistung des Fahrzeugs aufrecht und verhindert Kompressionsverluste. Ventilschutz für Gasfahrzeuge enthält keine Schwermetall-Verbindungen und entwickelt keine schädlichen Einflüsse auf Katalysatoren.

Einsatzgebiet:

Für alle gasbetriebenen Benzinmotoren geeignet, die mit LPG oder CNG betankt werden.

Anwendung:

Ventilschutz für Gasfahrzeuge wird in den Vorratsbehälter der Dosiervorrichtung eingefüllt. Die Dosierung erfolgt automatisch. Eventuell vorliegende Vorschriften der Gasanlagen- oder Dosieranlagenhersteller sind zu beachten. Geeignet für alle marktüblichen Dosiereinheiten (z.B. FlashLube etc.). LIQUI MOLY empfiehlt bei Unterdruck gesteuerten Dosiervorrichtungen eine Dosierung von 6 bis 8 Tropfen pro Minute.
Schützt Ein- und Auslassventile und Zylinder vor Überhitzung.
Ventilschutz für Gasfahrzeuge wird in den Vorratsbehälter der Dosiervorrichtung eingefüllt. Die Dosierung erfolgt automatisch. Die Ventile Ihres Motors werden geschützt, der obere Zylinderbereich bleibt kühl, sauber und geschmiert. Dadurch wird eine optimale Motorleistung und eine bessere Verbrennung gewährleistet. Dies schont den Motor bei extremen Belastungen. Es kann in allen mit LPG, CNG oder Benzin betriebenen Fahrzeugen, Gabelstaplern sowie landwirtschaftlichen und industriellen Motoren verwendet werden. Es schützt Ihren Motor während des ganzen Jahres und verhindert teure Reparaturen durch Überhitzung und/oder mangelnder Schmierung. Geeignet für alle marktüblichen Dosiereinheiten (z.B. FlashLube etc.). LIQUI MOLY empfiehlt bei Unterdruckgesteuerten Dosiervorrichtungen eine Dosierung von 6 bis 8 Tropfen pro Minute.

ghs_05ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4012

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
15,61514,514

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,008

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn