Beschreibung:

Synthetisches Hochtemperaturfett zur Langzeit- und Lebensdauerschmierung thermisch hochbelasteter Wälz- und Gleitlager. Mit extremer Alterungsstabilität.

Einsatzgebiet:

Für Lüfter- und Ventilatorlager, Lager an Trockenanlagen in der Textil- und Papierindustrie sowie Spannrahmenschmierung.

Anwendung:

Wie für Fette üblich, nicht mit anderen Fetten mischen. Für die Anwendung eignet sich unsere Handhebelfettpresse für Kartuschen (Art.-Nr. 5310).

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4037

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
93,487,184

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartKartusche Kunststoff
Gebindeinhalt400 g
Gewicht (kg)0,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn