Beschreibung:

Die kolloidale MoS2-Festschmierstoffsuspension in Mineralöl reduziert den Einlauf- und Betriebsverschleiß. Gewährleistet durch Verbesserung der Hochdruckbelastbarkeit optimale Notlaufeigenschaft sowie Erhöhung der Betriebssicherheit. Der MoS2-Festschmierstoff reduziert die Reibung und senkt den Öl- und Energieverbrauch.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Schmieröl von Motoren, Verdichtern, Pumpen, Hydraulikanlagen und Industriegetrieben.

Anwendung:

3-5 % dem Schmieröl zugeben. Bei extremen Beanspruchungen, Zugabe bis zu 10 %.

Kolloidale MoS2-Festschmierstoffsuspension in Mineralöl. Für die Zugabe zum Schmieröl von Motoren, Verdichtern, Pumpen, Hydraulikanlagen und Industriegetrieben. Reduziert den Einlauf- und Betriebsverschleiß.

3-5 % dem Schmieröl zugeben. Bei extremen Beanspruchungen, Zugabe bis zu 10 %.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4051

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
61,459,457,355,3

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,025

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn