Beschreibung:

Synthetische, metallfreie Trennpaste, die in erster Linie entwickelt wurde, um das Festschweißen bzw. Festrosten der Felgen auf der Radnabe zu verhindern. Bei ordnungsgemäßer Anwendung verhindert das ausgezeichnete Haftvermögen selbst bei hohen Drehzahlen ein Abschleudern.

Einsatzgebiet:

Für Zentrierringe an Alufelgen, Verbindungsstellen zwischen Felgen und Radnaben, für Steckverbindungen sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen.

Anwendung:

Grobe Verschmutzungen, Oxidationsschichten bzw. Rost an den Auflageflächen und Verbindungsstellen mit einer Drahtbürste oder mit Hilfe einer Schmirgelleinwand entfernen. Anschließend Teile mit Schnellreiniger (Art.-Nr. 3318) reinigen. Nach Verdunstung des Lösungsmittels die gereinigten Stellen mit der Paste dünn einstreichen. Hinweis: Paste nicht auf die Reibflächen der Bremsbeläge oder Bremsscheiben aufbringen!
Metallfreie, synthetische Trennpaste.
Spezialpaste mit synthetischen Grundölen und keramischen Festschmierstoffen.
Bietet durch sein hohes Haftvermögen guten Korrosionsschutz und verhindert Festfressen, Festbrennen, Festrosten sowie Kaltverschweißen. Anwendungsbeispiele: Trennpaste für Reduzierringe an Alufelgen, zur Schmierung von Edelstahlschrauben und hochbelasteten Bauteilen usw. Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1.400 °C

ghs_05ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4058

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
24,524,123,722,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt200 ml
Gewicht (kg)0,329

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn