Beschreibung:

Synthetisches Kompressorenöl auf Diesterbasis. Mit extrem hoher Selbstentzündungstemperatur von 410 °C. Gewährleistet hohe Oxidationsstabilität und optimale Schmierung. Von namhaften Kompressorenherstellern geprüft und freigegeben.


Einsatzgebiet:

Zur Anwendung in Rotations- und Kolbenverdichtern sowie zur Zylinder- und Triebwerksschmierung. Auch für Atemgeräte bei Tauchanlagen. Speziell für Einsätze, bei denen Mineralöle nicht die optimale Maschinenleistung erbringen. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Maschinenhersteller sind zu beachten.


Anwendung:

Hinweis zur Umölung

Bitte beim Ersteinsatz beachten:

  • Mineralöl im warmen Zustand vollkommen ablassen
  • Ölfilter und Ventile reinigen oder erneuern
  • Neubefüllung mit LM 500 Kompressorenöl
  • Nach ca. 100 Betriebsstunden Ölfilter reinigen bzw. erneuern. Bei stark verschmutztem Ölfilter Kompressorenöl auf Gesamtverschmutzungsgrad kontrollieren. Bei starker Verschmutzung Öl wechseln.
  • nächster Ölwechsel in entsprechend verlängertem Ölwechselintervall
  • Nachfüllen nur mit LM 500 Kompressorenöl

Alle mit dem Öl in Kontakt kommenden Kunststoffe müssen auf Verträglichkeit überprüft werden.

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Maschinenhersteller sind zu beachten.



H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4076

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
168,2165,4162,6157151,4

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt10 l
Gewicht (kg)10,004

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn