Beschreibung:

Haftschmierspray ist ein hochwertig synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein extrem haftfähiger, weicher Schmierstofffilm.

Einsatzgebiet:

Zur vorbeugenden Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz-Bereich wie Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Türfangbänder.


Anwendung:

Haftschmierspray in entsprechender Menge auf die gereinigten, zu behandelnden Teile aufsprühen.

Entsprechende Vorschriften der Kfz-Hersteller beachten.
Sehr gute Heiß- und Kaltwasser-Beständigkeit. Extrem haftfähig und kriechwirksam.

Eigenschaften:
Zur dauerhaften Schmierung beweglicher Teile bei Reparatur und Wartungsarbeiten. Nach Verdunsten des Lösemittels bleibt ein lang anhaltender, haftfester Schmierfilm zurück. Auch für Bremsanlagen geeignet. Unterdrückt Bremsgeräusche.
Anwendung: Auf die zu schmierenden Teile sprühen. Bei Bremsreparaturen auf die neuen bzw. gereinigten Bremsklotzrückseiten, Anlageflächen und beweglichen Teile (Haltebolzen, Federn) sprühen. Nicht auf Reibbeläge oder Bremsscheiben sprühen!

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4084

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
18,618,31817,4

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn