Beschreibung:

Reinigungsflüssigkeit, um Pkw-, Nfz-, Bus- sowie Hausklimaanlagen ohne Demontage einfach und wirkungsvoll von Pilzen und Bakterien wie z. B Legionellen zu befreien. Hinterlässt nach der Reinigung einen angenehm frischen Duft. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung und Desinfektion von Pkw-, Nfz-, Bus- sowie Hausklimaanlagen.

Anwendung:

Portionspackung:
Eine Dose ist ausreichend für ein Fahrzeug bzw. eine Klimaanlage. Sollte eine Serviceempfehlung des Herstellers zur Reinigung der Klimaanlage vorliegen, ist diese einzuhalten. Liegt keine typengebundene Pkw-Herstellervorschrift vor, ist nach der LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung vorzugehen. Bei Nfz-, Bus- und Hausklimaanlagen die Reinigungsflüssigkeit möglichst direkt auf die Verdampferoberfläche sprühen.

LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung:

  • Während des Reinigungsprozesses Fenster öffnen. Das Einatmen der Dämpfe während der Reinigung vermeiden.
  • Kontrollieren, ob die Kondenswasserablauföffnungen frei sind.
  • Verdampferoberfläche unter folgender Heizungs- und Lüftungseinstellung über einen Zeitraum von 10 Min. bei laufendem Motor trocknen: Klimaanlage ausschalten und auf Umluftbetrieb stellen. Luftverteilerschalter auf Fußraum stellen. Temperaturregler und Gebläsewahlschalter auf max. drehen.

Klimaanlage reinigen:

  • Sonde des Reinigers in Richtung Verdampfer (Fahrzeugmitte) einführen (siehe fahrzeugbezogene Anleitung auf Klimaanlagen-Infos: LIQUI MOLY (liqui-moly.com)).
  • Durch Betätigen des Reinigers sowie vorsichtiges Hin- und Herbewegen der Sprühsonde wird der Verdampfer gründlich ausgespült und gereinigt.
  • Reinigungsflüssigkeit zwischen 15 und 20 Min. einwirken lassen.
  • Verdampferoberfläche bei gleicher Einstellung der Heizungs- und Lüftungsanlage wie vor der Reinigung über einen Zeitraum von 10 Min. trocknen.
  • Staub- und Pollenfilter erneuern.

Hinweis: Eventuell ausgelaufenen Reiniger mit Hilfe eines feuchten Tuchs und Wasser aufwischen.


Reinigt und desinfiziert. Beseitigt muffigen Geruch.


Befreit Pkw-, Nfz-, Bus- und Hausklimaanlagen von Pilzen und Bakterien wie z. B. Legionellen. Bildet einen Schutzfilm am Verdampfer und sorgt für frische und saubere Luft. Eine jährliche Reinigung wird empfohlen.

Anwendung: Die komplette Menge an Reinigungsflüssigkeit möglichst direkt auf die trockene Verdampferoberfläche aufsprühen ( siehe fahrzeugbezogene Anleitung auf www.liqui-moly.de). Sicherheitswartezeit: Klimaanlage auf Heizen stellen und 10 Min. trocknen lassen. Die von den Kfz-Herstellern vorgegebenen Service-Empfehlungen zur Reinigung von Klimaanlagen sind einzuhalten. Aerosol. Haut-/ Augenkontakt: mit viel Wasser gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen. Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Enthält: 0,18 g/100 g Bronopol (INN). Verfallsdatum: siehe Dosenboden.

baua:Reg.- Nr. N-68523, CHZN 3484. Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde: 24 Monate, Empfohlene Lagertemperatur: +10° C bis + 30° C.

Achtung

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4087

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
2322,622,221,5

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,399

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn