Beschreibung:

Reinigungsflüssigkeit, um Pkw-, Nfz-, Bus- sowie Hausklimaanlagen ohne Demontage einfach und wirkungsvoll von Pilzen und Bakterien wie z. B Legionellen zu befreien. Hinterlässt nach der Reinigung einen angenehm frischen Duft. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung und Desinfektion von Pkw-, Nfz-, Bus- sowie Hausklimaanlagen.

Anwendung:

Portionspackung:
1 l ist ausreichend für ein Fahrzeug bzw. eine Klimaanlage. Sollte eine Serviceempfehlung des Herstellers zur Reinigung der Klimaanlage vorliegen, ist diese einzuhalten. Liegt keine typengebundene Pkw-Herstellervorschrift vor, ist nach der LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung vorzugehen. Bei Nfz-, Bus- und Hausklimaanlagen die Reinigungsflüssigkeit möglichst direkt auf die Verdampferoberfläche sprühen.

LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung:

  • Während des Reinigungsprozesses Fenster öffnen. Das Einatmen der Dämpfe während der Reinigung vermeiden.
  • Kontrollieren, ob die Kondenswasserablauföffnungen frei sind.
  • Verdampferoberfläche unter folgender Heizungs- und Lüftungseinstellung über einen Zeitraum von 10 Min. bei laufendem Motor trocknen: Klimaanlage ausschalten und auf Umluftbetrieb stellen. Luftverteilerschalter auf Fußraum stellen. Temperaturregler und Gebläsewahlschalter auf max. drehen.

Klimaanlage reinigen:

  • Sonde der Reinigungspistole in Richtung Verdampfer (Fahrzeugmitte) einführen (siehe fahrzeugbezogene Anleitung auf Klimaanlagen-Infos: LIQUI MOLY (liqui-moly.com)).
  • Durch Betätigen der Reinigungspistole sowie vorsichtiges Hin- und Herbewegen der Sprühsonde wird der Verdampfer gründlich ausgespült und gereinigt.
  • Reinigungsflüssigkeit zwischen 15 und 20 Min. einwirken lassen.
  • Verdampferoberfläche bei gleicher Einstellung der Heizungs- und Lüftungsanlage wie vor der Reinigung über einen Zeitraum von 10 Min. trocknen.
  • Staub- und Pollenfilter erneuern.

Hinweis: Eventuell ausgelaufenen Reiniger mit Hilfe eines feuchten Tuchs und Wasser aufwischen.


Reinigt und desinfiziert. Beseitigt unangenehme Gerüche.


Befreit Pkw-, Nfz-, Bus- und Hausklimaanlagen professionell und wirtschaftlich von Pilzen und Bakterien wie z. B. Legionellen. Bildet einen Schutzfilm am Verdampfer und sorgt für frische, saubere Luft. Eine jährliche Reinigung im Zuge der Inspektion wird empfohlen.

Anwendung: 1 l der Reinigungsflüssigkeit auf die trockene Verdampferoberfläche der Klimaanlage aufsprühen bzw. den Verdampfer regelrecht durchspülen (siehe fahrzeugbezogene Anleitung auf www.liqui-moly.com). Sicherheitswartezeit: Klimaanlage auf Heizen stellen und 10 Min. trocknen lassen. Die von den Kfz-Herstellern vorgegebenen Serviceempfehlungen zur Reinigung von Klimaanlagen sind einzuhalten. Art der Zubereitung: gebrauchsfertige Flüssigkeit. Haut-/Augenkontakt: Mit viel Wasser gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen. Gebinde kann restentleert mit dem Hausmüll entsorgt werden. Eindringen in Oberflächen- und Grundwasser sowie Boden vermeiden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. baua:Reg.-Nr. N-68523.

Enthält: 0,18 g/100 g Bronopol (INN).

Verfallsdatum: siehe Boden

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4091

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
16,816,315,715,1

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,091

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn