Beschreibung:

Hochwertiges Kompressorenöl aus Solventraffinat mit ausgewählten Additiven für hervorragende Alterungsstabilität. Gemäß Kennzeichnung DIN 51506: VDL.


Einsatzgebiet:

Für den Einsatz in allen Luftverdichtern mit Verdichtungsendtemperaturen bis 220 °C.




EUH208 Enthält N-1-Naphthylanilin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4174

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
177,3174,3171,4165,5159,6

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt20 l
Gewicht (kg)18,494

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn