Beschreibung:

Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife, mit Festschmierstoff.

Eigenschaften
Alterungsbeständig, mit gutem Korrosions- und Verschleißschutz. Der Festschmierstoff sorgt für sehr gute Notlaufeigenschaften, insbesondere bei Mangelschmierung.

Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +120 °C
kurzzeitig bis +130 °C


Anwendung:

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen.

  • EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-4777

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
51,549,84846,3

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt5kg
Gewicht (kg)5,485

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn