Beschreibung:
Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife, mit Festschmierstoff.
Eigenschaften
Alterungsbeständig, mit gutem Korrosions- und Verschleißschutz. Der Festschmierstoff sorgt für sehr gute Notlaufeigenschaften, insbesondere bei Mangelschmierung.
Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +120 °C
kurzzeitig bis +130 °C
Anwendung:
Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen.
- EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 900780-4779
Staffelpreis in EUR pro STK:
1 |
Eimer Kunststoff |
25kg |
26,720 |