Beschreibung:

Hochwirksame Reinigungsflüssigkeit um störende Ablagerungen und Rückstände im Automatikgetriebe zu lösen und somit eine optimale Schaltfunktion zu gewährleisten. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Getriebe. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantsadditive in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit wurden in zahlreichen Labor- und praxisnahen Feldversuchen auf das Lösen von Schlamm und Lackbildner getestet.


Einsatzgebiet:

Für alle Automatikgetriebe sowie Servolenkungen ohne Zusatzsystem geeignet. 300 ml sind ausreichend für 6 - 9 l ATF Ölvolumen.


Anwendung:

Entsprechende Menge des Doseninhalts dem Getriebeöl zugeben und anschließend den Motor 10-15 Min. im Leerlauf betreiben. Alle Gänge ein- bis zweimal durchschalten. Danach Motor abstellen und das Öl sowie den Ölfilter wechseln. Für optimale Wirkung empfehlen wir die Anwendung unseres Automatikgetriebeservicegeräts Gear Tronic.



Reinigt das Automatikgetriebe sowie den Automatikölkreislauf von Ablagerungen und Rückständen. Dies sichert die optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer des Getriebes.
Anwendung: 300 ml ausreichend für 6-9 l ATF-Ölvolumen. Anwendung über das Automatikgetriebeservicegerät Gear Tronic von LIQUI MOLY. Weitere Informationen oder technische Unterstützung in unserer Produktinformation auf unserer Website oder telefonisch unter +49 731 1420-871.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5101

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
34,633,532,331,2

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,044

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn