Beschreibung:

Moderne aschefreie Wirkstoffkombination mit konservierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren. Zur Stilllegung und Konservierung von Motorrädern, Oldtimern und motorbetriebenen Gartengeräten, sowie bei gasbetriebenen Fahrzeugen.

Anwendung:

25 ml aus der Dosiereinrichtung konservieren 5 l Kraftstoff. Vor der Stilllegung in der entsprechenden Menge dem Tank zugeben und den Motor ca. 10 Min. laufen lassen.
Zur vorübergehenden Stilllegung von Motoren.
• Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. • Erhöht die Betriebssicherheit. • Mit Langzeitwirkung. Anwendung: • Für alle Benzinmotoren geeignet. • Verschlusskappe lösen und die Flasche senkrecht halten. • Der getankten Benzinmenge entsprechende Dosis vorsichtig in den oberen Dosierbehälter drücken. Eine Füllung des Dosierbehälters (25ml) ist ausreichend für 5 Liter Kraftstoff. • Dem Kraftstoff beigeben und bei jeder Betankung nachdosieren. • Auch zum Dauereinsatz in selten genutzten Motoren geeignet. • Bei Stilllegungen dem Kraftstoff zugeben und den Motor noch ca.10 Minuten laufen lassen.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5107

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,98,68,38

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDosierflasche Kunststoff
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,243

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn