Beschreibung:

Hochwirksame, reinigende und schützende Wirkstoffkombination. Formuliert nach modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie. Entspricht den Erfordernissen aktueller Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen. Geeignet für alle Benzineinspritzanlagen wie z. B. K-, KE-, L-Jetronic und ähnliche Systeme.


Einsatzgebiet:

Zur Beseitigung von Problemen wie Startschwierigkeiten, unrundem Leerlauf, schlechter Gasannahme, Leistungsverlust, Magerruckeln und schlechten Abgaswerten, hervorgerufen durch verschmutzte Benzineinspritzanlagen. Bei erneutem Auftreten der Probleme Behandlung wiederholen. Geeignet für alle Benzineinspritzsysteme. Turbo- und Kat-getestet.


Anwendung:

300 ml ausreichend für 70 l Kraftstoff. Verfügt über eine Langzeitwirkung von 2.000 km. Kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Kraftstoff beigemischt werden, da Vermischung von selbst erfolgt.


Reinigt und pflegt alle Bauteile von Benzineinspritzanlagen.

Entfernt Ablagerungen an Einspritzventilen, Einlassventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Pflegt alle Bauteile von Benzineinspritzanlagen und schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Optimiert die AU-Werte und Leistungsfähigkeit des Motors. Verbessert die Gasannahme. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß. Turbo- und Kat-getestet.

Anwendung: Geeigent für alle Benzinmotoren. Doseninhalt ausreichend für bis zu 70 l Kraftstoff. Wirkung hält bis zu 2.000 km an.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5113

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
983,1966,7950,3917,5884,8

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartFass Schwarzblech
Gebindeinhalt50 l
Gewicht (kg)44,04

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn