Beschreibung:

Additivkombination mit einem hohen Anteil reinigender, korrosionsschützender und schmierwirksamer Zusätze. Befreit hochpräzise gefertigte Bauteile wie z. B. Injektoren und Hochdruckpumpe von störenden Ablagerungen und sichert deren optimale Funktion. Schützt zudem teure Bauteile der Einspritzanlage durch Schmierwirksamkeitsverbesserer und Korrosionsschutzinhibitoren. Sorgt für ursprüngliche Motorleistung und niedrige Abgaswerte, wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden kann.

Einsatzgebiet:

Geeignet für den Werkstatteinsatz bei allen Dieselmotoren, einschließlich Common-Rail und Pumpe-Düse-Hochdruckeinspritzung sowie bei Fahrzeugen mit und ohne Dieselpartikelfilter.

Anwendung:

Kann zu jeder Zeit dem Kraftstoff beigemischt werden. Vermischung erfolgt selbstständig. 300 ml ausreichend für max. 75 l Kraftstoff.
Empfehlung: Zugabe zum Dieselkraftstoff bei Inspektion oder sonstigen Wartungsarbeiten an der Kraftstoffanlage.

Reinigt Kraftstoffsystem und Einspritzdüsen.


• Entfernt Ablagerungen aus dem gesamten Kraftstoffsystem und 
schützt Düsennadeln sowie Einspritzanlage vor Verschleiß und
Korrosion.
• Verhindert Festbrennen oder Verharzen der Düsennadeln.
• Reinigt die Injektoren und sorgt für optimale Verbrennung.
• Erhöht die Schmierfähigkeit und Cetanzahl des Dieselkraftstoffs.
• Verbessert den Kaltstart und senkt den Verbrauch.
• Geeignet für alle Diesel-Einspritzsysteme, auch für Fahrzeuge
mit Diesel-Ruß-Partikelfilter.
• 300 ml ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff. Tank sollte bei Zugabe min. 10 l Kraftstoff enthalten.
• Für optimale Reinhaltewirkung alle 2.000 km Zugabe in den Tank.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5128

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
11,310,910,610,2

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,331

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn