Beschreibung:

Vereint neueste Additivtechnologie mit einem hohen Anteil reinigender und korrosionsschützender Zusätze. Entwickelt, um besonders schwerwiegende Ablagerungen wie sie in direkteinspritzenden Systemen vorkommen, zu entfernen. Verhindert so Motorschäden durch Überhitzung verschmutzter Einlassventile. Schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Rost. Sorgt für ursprüngliche Motorleistung und niedrige Abgaswerte, wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden kann.

Einsatzgebiet:

Geeignet für alle Benzineinspritzsysteme mit und ohne Turbo, insbesondere bei Direkteinspritzern. Direkte Zugabe in den Kraftstofftank. Ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff.

Anwendung:

Kann zu jeder Zeit dem Kraftstoff beigemischt werden. Vermischung erfolgt selbstständig. 300 ml ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff.
Empfehlung: Zugabe zum Benzin bei Inspektion oder sonstigen Wartungsarbeiten an der Kraftstoffanlage.

Reinigt Kraftstoffsystem und Einspritzdüsen.


• Entfernt Ablagerungen aus dem gesamten Kraftstoffsystem und schützt die Einspritzanlage vor Verschleiß und Korrosion.
• Wirksam bei allen Einspritzanlagen, insbesondere bei Direktein- spritzern.
• Sichert optimale Motorleistung und reduziert Kraftstoffver- brauch.
• Erhöht Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.
• Sorgt für optimale Gemischbildung.
• 300 ml ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff.
• Für optimale Reinhaltewirkung alle 2.000 km Zugabe in den Tank.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5129

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
14,914,614,413,9

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,332

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn