Beschreibung:

Hochwirksam reinigende, pflegende Additivkombination zur schnellen und kostengünstigen Entfernung störender Ablagerungen im Kraftstoffsystem von Dieselmotoren. Spezielle Additive gewährleisten optimalen Korrosionsschutz und erhöhen die Zündwilligkeit.

Einsatzgebiet:

Für alle Dieselfahrzeuge, auch mit Common-Rail- und Pumpe-Düse-Einspritzung.

Anwendung:

Zugabe in den Tank bei jeder Inspektion sowie nach Reparaturarbeiten an der Kraftstoffanlage. Zur Problembeseitigung empfehlen wir, das Produkt über einen Zeitraum von ca. 2.000 km bei jeder Betankung dem Kraftstoff beizumischen. Doseninhalt ausreichend für insgesamt 300 l Kraftstoff (Dosierung 1:300).

Reinigt mechanisch und elektronisch gesteuerte Einspritzdüsen/Injektoren sowie sonstige Bauteile des Kraftstoffsystems von störenden Ablagerungen. Verhindert das Festbrennen und Verharzen von Düsennadeln. Reduziert die Schadstoffemission und optimiert so die Rauchtrübung. Erfolgreich getestet in intern. Prüfstandsuntersuchungen.
Anwendung: Für alle Dieselfahrzeuge, auch mit Common-Rail- und Pumpe-Düse-Einspritzung. Doseninhalt ausreichend für insgesamt 300 l Kraftstoff (Dosierung 1:300). Zugabe in den Tank bei jeder Inspektion sowie nach Reparaturarbeiten an der Kraftstoffanlage. Zur Problembeseitigung empfehlen wir, den Zusatz über einen Zeitraum von ca. 2.000 km bei jeder Betankung dem Kraftstoff beizumischen.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5144

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
26,625,724,824

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,031

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn