Beschreibung:

Hochwirksame Additivkombination zur schnellen, kostengünstigen Reinigung störender Ablagerungen im Kraftstoffsystem von Dieselmotoren. Gewährleistet optimalen Korrosionsschutz und erhöht die Zündwilligkeit.

Einsatzgebiet:

Für alle Dieselfahrzeuge, auch mit Common-Rail und Pumpe-Düse-Einspritzung.


Anwendung:

Direkte Zugabe in den Kraftstofftank. Vorbeugend bei jeder Inspektion, nach Reparaturen am Kraftstoffsystem, zur Problembehandlung oder nach jeder JetClean-Reinigung. Zur Problembeseitigung empfiehlt sich, das Produkt über ca. 2.000 km bei jeder Betankung dem Kraftstoff beizumischen. Doseninhalt ausreichend für max. 70 l Kraftstoff.



Reinigt mechanisch und elektronisch gesteuerte Einspritzdüsen/Injektoren sowie sonstige Bauteile des Kraftstoffsystems von störenden Ablagerungen. Verhindert das Festbrennen und Verharzen von Düsennadeln, reduziert die Schadstoffemission und optimiert so die Rauchtrübung. In internationalen Prüfstandsuntersuchungen erfolgreich getestet .
Anwendung: Für alle Dieselfahrzeuge, auch mit Common-Rail und Pumpe-Düse-Einspritzung. Zugabe in den Tank bei jeder Inspektion sowie nach Reparaturarbeiten an der Kraftstoffanlage. Zur Problembeseitigung empfiehlt sich, den Zusatz über ca. 2.000 km bei jeder Betankung dem Kraftstoff beizumischen. Inhalt ausreichend für max. 70 l Kraftstoff.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5159

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
848,4834,3820,2791,9763,6

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartFass Schwarzblech
Gebindeinhalt60 l
Gewicht (kg)54,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn