Beschreibung:

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften, abgestimmt auf die heutigen Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren in Pkw, Lkw, Traktoren, Bussen, Baumaschinen und stationären Motoren. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen.

Anwendung:

Inhalt von 1 l ist ausreichend für 400 l Dieselkraftstoff.
Messbecher von 25 ml (integriert in den Schraubverschluss) für 10 l Dieselkraftstoff. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.
Verhindert Ablagerungen an Einspritzdüsen und im Bereich Kolben/Brennraum. Verbessert die Kraftstoffeinspritzung und -zerstäubung. Für mehr Motorleistung.
Für leichteres Anspringen, weniger Nageln, ruhigeren Lauf, mehr Motorleistung. Entfernt Ablagerungen und Verkokungen im Kraftstoffsystem. Verringert den Verschleiß aller beweglichen Teile des Einspritzsystems. Schützt das Kraftstoffsystem gegen Korrosion und Rost. Reduziert Ruß und Schadstoffe durch vollständige Verbrennung und sorgt so für mehr Umweltfreundlichkeit. Einsatzgebiet: Für alle Dieselmotoren. Anwendung: Dosierung 1:400. Eine Füllung des im Verschluss integrierten Messbechers reicht für 10 l Kraftstoff.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5160

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
1918,718,417,7

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,008

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn