Beschreibung:

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden, werkstoffschützenden und Cetanzahl erhöhenden Eigenschaften. Abgestimmt auf die neuesten Betriebsstoffe (schwefelarme Dieselkraftstoffe mit Anteilen von Biodiesel). Der enthaltene Lubricity Improver verleiht schwefelarmem Diesel ausreichende Schmierfähigkeit. Durch die Erhöhung der Zündwilligkeit wird der Kraftstoff besser verbrannt, wodurch auch der Emissionsausstoß sinkt. Der hohe Anteil an Korrosionsschutzzusätzen schützt das gesamte Kraftstoffsystem zuverlässig vor Rost und Korrosion. Durch die hervorragende Reinigungswirkung werden Ablagerungen verhindert, bleiben die Bauteile sauber und die Motorleistung auf gleichbleibend hohem Niveau.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren, einschließlich Pumpe-Düse- und Common-Rail-Einspritzsystemen. Auch für den Einsatz in stationären Motoren geeignet.

Anwendung:

Entweder nach Reparaturarbeiten an der Kraftstoffanlage oder bei der Inspektion dem Kraftstoff beimischen. Ebenso vorbeugend alle 2.000 km bzw. in Nutzfahrzeugen bei jeder zweiten Betankung dem Kraftstoff beimischbar. Vermischung erfolgt von selbst. Doseninhalt ausreichend für insgesamt 300 l Kraftstoff (Dosierung 1:300). Auch geeignet bei Stilllegung von Fahrzeugen, um das Kraftstoffsystem vor Korrosionsbildung zu schützen.

Reinigt Brennraum sowie Einspritzanlage. Erhöht die Cetanzahl des Dieselkraftstoffs. Der Motor erhält wieder seine ursprüngliche Leistung und läuft ruhiger. Reduziert Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß deutlich. Schützt zudem das gesamte Kraftstoffsystem vor Korrosion und verhindert Verschleiß durch schwefelarme Kraftstoffe.
Anwendung: Für alle Diesel-Einspritzsysteme geeignet. Mit Langzeitwirkung für bis zu 2.000 km. Doseninhalt ausreichend für insgesamt 300 l Kraftstoff (Dosierung 1:300).

ghs_08ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5176

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
29,729,228,727,7

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,004

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn