Beschreibung:

Dispersion zur Abdichtung von Undichtigkeiten in Kühlwasserkreislaufsystemen im Pkw-, Nfz- und Busbereich. Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen zuverlässig ab. Eignet sich auch vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.

Einsatzgebiet:

Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Bussen. Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind.

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen und Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug min. 10 Minuten fahren. Inhalt ausreichend für bis zu 40 l Kühlflüssigkeit.



Dichtet Lecks und Haarrisse im Kühlsystem dauerhaft ab. Eignet sich auch zur vorbeugenden Absicherung einer Kühlsystemreparatur. Mit allen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln mischbar. Auch in Fahrzeugen mit Wasserfiltern einsetzbar.
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln! Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen und Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug  min. 10 Minuten fahren. Ausreichend für 40 l Kühlwasser.

Enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Verschlucken. (Nieren)

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5178

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
14,113,112,7

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,348

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn