Beschreibung:

Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen, speziell im Kraftfahrzeug. Löst öl- und kalkhaltige Verschmutzungen in Kühlern, Heizungen, Leitungen sowie im Motor. Innovative Formulierung aus Komplexbildnern mit reinigungsaktiven Wirkstoffen.

Einsatzgebiet:

Geeignet für alle Kühlwasserkreisläufe in Kfz, Bussen sowie Nfz.

Anwendung:

Inhalt dem Kühlwasser zugeben und Heizung in Betrieb nehmen. Je nach Verschmutzungsgrad den betriebswarmen Motor 10-30 Min. laufen lassen. Reiniger ablassen, Kühlsystem ausreichend mit Wasser nachspülen und anschließend nach Herstellervorschrift befüllen. Inhalt ausreichend für bis zu 50 l Kühlflüssigkeit.

Entfernt Kalk-, Öl- und Fettrückstände und erhöht die Betriebssicherheit des Kühlsystems. Anwendung: Fahrzeugheizung einschalten. Inhalt dem betriebswarmen Kühlsystem beimischen und Motor mindestens weitere 10-30 Min. laufen lassen. Anschließend Kühlsystem gut mit Wasser spülen und nach Herstellervorschrift neu befüllen. Inhalt ausreichend für max. 50 l Kühlflüssigkeit.

Enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

ghs_05

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5189

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
21,220,920,519,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,174

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn