Beschreibung:

Kolloidale Festschmierstoffsuspension auf Molybdändisulfid-Basis (MoS2) in Mineralöl. Diese bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hochbelastbaren Gleitfilm. Dadurch wird die Reibung vermindert, ein leichterer Lauf der Aggregate garantiert und eine höhere Wirtschaftlichkeit des Motors erzielt. Turbo- und Kat-getestet.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Schmieröl von Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter in Pkw, Nfz, Bussen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baumaschinen, Verdichtern und Pumpen. Mit allen handelsüblichen Motorölen mischbar.

Anwendung:

Doseninhalt ist ausreichend für bis zu 25 l Motorenöl. Die Zugabe zum Motorenöl kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.
Hinweis: In Fahrzeugsysteme mit Nasskupplung nicht verwenden!

Der Wirkstoff MoS2 bildet auf allen Metalloberflächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Das Resultat: Ruhigerer Motorlauf, geringerer Öl- und Kraftstoffverbrauch, höhere Betriebssicherheit. Turbo- und Kat getestet. Anwendung: PRO-LINE Motor-Verschleiß-Schutz dem Motorenöl bei jedem Ölwechsel zugeben. Doseninhalt ausreichend für bis zu 25 l Motorenöl. Unsere Empfehlung: Optimale Dosiermenge 5 % der Ölfüllmenge. Vor Gebrauch gut schütteln!
Hinweis: In Fahrzeugsystemen mit Nasskupplung nicht geeignet!

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5197

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
60,459,458,456,4

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,062

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn