Beschreibung:

Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.

Einsatzgebiet:

Für alle Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe.

Anwendung:

Der Doseninhalt von 500 ml ist ausreichend für bis zu 10 l Getriebeöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Mit einer Dichtwirkung ist erst nach einer Fahrstrecke von ca. 600 - 800 km zu rechnen. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop bei jedem Getriebeölwechsel erneut zu verwenden.

Hinweis: Für den Einsatz in vollautomatischen Getrieben, oder in Getrieben mit in Ölbad laufender Kupplung nicht geeignet!

Verhindert Ölverlust von Schalt- und Differentialgetrieben. Schützt Kupplungen vor Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.
Anwendung: Doseninhalt ist ausreichend für 10 l Getriebeöl. Zugabe zu jedem beliebigen Zeitpunkt und bei jedem Getriebeöl-Wechsel. Für den Einsatz in voll-automatischen Getrieben oder in Getrieben mit in Ölbad laufender Kupplung nicht geeignet!

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-5199

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
31,230,229,128,1

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt500 ml
Gewicht (kg)0,563

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn