Beschreibung:

Mehrzweckgrundierfüller für die Reparaturlackierung. Der hohe Feststoffgehalt ermöglicht ein optimales Ergebnis auch bei der Anwendung auf kleineren Reparaturstellen. Ideal für Spot-Repair-Anwendungen, besonders bei Durchschliffstellen. Mit sehr guten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auch auf Problemuntergründen wie z. B. Aluminium und verzinktem Stahlblech. Isoliert hervorragend die Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen.

Einsatzgebiet:

Grundier- und Füllerarbeiten bei Reparaturlackierungen und Spot-Repair-Anwendungen. Für Arbeiten an Werksgrundierungen, Altlackierungen, Aluminium, verzinkten Stahlblechen und Kunststoffteilen. Mit allen gängigen Autolacksystemen überlackierbar. Dient als Grundlage für alle LIQUI MOLY-Klebe-/Dichtmassen.

Anwendung:

Die zu bearbeitenden Oberflächen müssen trocken, sauber, rost-, fett- und trennmittelfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose mind. 2 Min. gut schütteln. Sprühabstand ca. 15 - 20 cm. Entweder kreisförmig oder in mehreren Kreuzgängen mit Zwischenabdunstung auftragen. Überlackierbar nach 10 - 15 Minuten mit allen gängigen Autolacken. Nach Gebrauch Steigrohr und Sprühkopf überkopf freisprühen bis nur noch Treibmittel austritt.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-6047

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    13,913,41312,5

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartDose Aerosol
    Gebindeinhalt400ml
    Gewicht (kg)0,473

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn