Beschreibung:

Leistungsstarkes Langzeitschmiermittel. Bietet hohe Kriechfähigkeit sowie Haftwirkung und ist stark feuchtigkeitsverdrängend bzw. wasserabweisend. Schützt die Metallteile vor Korrosion und Verschleiß und sorgt für besondere Laufruhe. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen. Umweltfreundlich, da biologisch abbaubar.

Einsatzgebiet:

Zum Schmieren und Pflegen von Fahrradketten speziell bei feuchten, schmutzigen Bedingungen. Auch für E-Bikes geeignet.

Anwendung:

Fahrradkette vorab mit Bike Bremsen- und Kettenreiniger (Art.-Nr. 6054) reinigen. Anschließend Kettenöl auf trockener Kette dünn auftragen. Überschüssige Reste abwischen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6052

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
5,254,84,7

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt100ml
Gewicht (kg)0,125

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn