Beschreibung:

Die praktische Ersthilfe zur Reparatur von Reifenpannen unterwegs. Dichtet platte Reifen, ohne sie ausbauen zu müssen und hilft so, sicher nach Hause zu kommen. Nicht anwendbar bei gerissenem Schlauch, seitlich aufgerissenem Mantel oder wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist.

Einsatzgebiet:

Für Fahrradreifen (mit und ohne Schlauch) mit einer Größe von 12-29 Zoll. Anwendbar bei allen gängigen Fahrradventilen (Auto-, Sclaverand- und Dunlop-Ventile). Auch für E-Bikes geeignet.

Anwendung:

Nach Möglichkeit zuerst Pannenursache (z. B. Nagel, Schraube) entfernen. Dann Rad mit Ventil in 12 Uhr-Stellung bringen und Luft vollständig ablassen. Nun Flasche gut schütteln, Verbindungsstück auf das Reifenventil schrauben (Dose dabei senkrecht halten) und diese ganz entleeren. Anschließend Dose entfernen und überschüssiges Mittel am Ventil abwischen. Zum Schluss Reifenluftdruck anpassen und dann direkt losfahren, damit sich der Schaum gleichmäßig verteilen kann. In den meisten Fällen hat sich nach 10 Min. ein fester Pfropf gebildet, der das Loch verschließt. Je nach Größe des Loches ist es erforderlich, nach einigen Min. Luft nachzupumpen.

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-6056

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    6,36,15,95,7

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartDose Aerosol
    Gebindeinhalt75ml
    Gewicht (kg)0,104

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn