Beschreibung:

Lösemittelhaltiges Produkt für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten. Besonders zu empfehlen, wenn aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösemittel nicht eingesetzt werden sollen.

Einsatzgebiet:

Geeignet für universelle Einsatzzwecke. Bevorzugt als Reinigungsmittel für Flächen, die nachbehandelt werden.

Anwendung:

Kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden. Größere Teile und Maschinen am besten ansprühen bzw. mit großflächigem Pinsel, Lappen oder ähnlichem benetzen und bei starker Verschmutzung abreiben.
Arbeitshinweise dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen!

Zum Entfernen von Fett- und Schmutzrückständen.

ghs_02ghs_07ghs_08ghs_09

Gefahr

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6130

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
21,921,621,220,5

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)0,847

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn