Beschreibung:

Hochwertige, neutrale, elastische Klebedichtungsmasse auf MS-Polymer-Basis. Für Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Kfz-Bereich.

Einsatzgebiet:

Hochwertige, neutrale, elastische Klebedichtungsmasse auf MS-Polymer-Basis. Für Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Kfz-Bereich.

Anwendung:

Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.

Vorbehandlung:
Kein Primer für nicht poröse Haftflächen. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

Haftflächen mit Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130) reinigen.

Verarbeitungshinweis für Klebedichtstoffe:

Prinzipiell ist das Material nach der Hautbildungszeit überlackierbar.

Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (max. bis zu 2 Std.) überlackierbar. Vorversuche empfohlen bzw. erforderlich. Die Überlackierung des Dichtstoffes reduziert den Zutritt von Luftfeuchtigkeit und behindert dadurch die Durchhärtung. Die maximal zulässige Bewegungsaufnahme wird in der Regel von der Lackierung begrenzt.


Wird zum Verkleben und Abdichten von Nähten im Reparaturfall eingesetzt. Dieser Klebstoff ist auch in anderen Bereichen wie z.B. Containerbau, sowie im Haus- und Hobbybereich geeignet! Sehr gut verarbeitbar. Lösungsmittelfrei. Nahezu geruchlos. Sehr gute Haftung auf vielen Materialien. Nach Aushärtung dauerelastisch. Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (bis zu 2 Stunden) überlackierbar. Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.

EUH208 Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6148

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
13,513,313,1

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartKartusche Kunststoff
Gebindeinhalt290 ml
Gewicht (kg)0,573

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn