Beschreibung:

Hochwertige, 1-komponentige, spritzbare Nahtabdichtung auf MS-Polymer-Basis. Isocyanat- und silikonfrei. UV- und mineralölbeständig. Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (maximal bis zu 2 Std.) überlackierbar.

Einsatzgebiet:

Zum Abdichten von Nähten bei Reparaturen, um die werkseitige Originalstruktur wieder herzustellen. Einsatzbereiche unter anderem in Motorraum, Kofferraum oder Radkästen.

Anwendung:

Die Flächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Überlackierbar nach Auftragen des Materials mit lösemittelhaltigen Lacken und Wasserlacken. Es empfiehlt sich, die Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen und Lacken objektbezogen zu prüfen.
Dichtmasse und spritzbare Nahtabdichtung
Zum Abdichten von Nähten im Reparaturfall in den Bereichen Motorraum, Kofferraum, Fahrgastzelle. Sehr gut verarbeitbar. Nahezu geruchlos. Hohe Klebekraft. Wasserfest und mineralölbeständig. Nach Aushärtung dauerelastisch. Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (bis zu 2 Stunden) überlackierbar. Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.

EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan, Reaktionsmasse aus: Bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6150

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
13,513,313,1

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartKartusche Kunststoff
Gebindeinhalt310 ml
Gewicht (kg)0,56

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn