Beschreibung:

Hochfester, schnellhärtender 2-Komponenten-Methylacrylat-Klebstoff. Zur dauerhaften Kraftverklebung von Stahl, Alu, Metall, warmverformbarem Kunststoff, Verbundwerkstoffen ABS, Acryl, PVC, GFK, PC, PET, PU usw. sowohl mit- als auch untereinander. Äußerst stoß- und abschälfest sowie beliebig bearbeitbar. Beständig gegen Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen.

Einsatzgebiet:

Universalkleber für den Karosserie- und Fahrzeugbau (z. B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Konsolenteile, Spoiler, Telefon- und Lautsprecherbefestigung). Ersatzmischer (Mischerspitze mit Gewinde, Art.-Nr. 6029).

Anwendung:

Für ein optimales Kleberesultat, Oberflächen mit dem Reiniger und Verdünner von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 6130) säubern und entfetten. Manche Oberflächen müssen angeraut werden. Kleber aus der Doppelspritze pressen und beide Komponenten mit einem Spatel gut durchmischen (automatische Durchmischung beim Einsatz der Mischerdüse). Kleber auftragen und Teile zusammenfügen (max. Verarbeitungszeit 5-7 Min.). Nach ca. 1 Std. handfest und nach 24 Std. durchgehärtet. Aushärtezeit abhängig von der Raumtemperatur. Kleber nicht unter 0 °C verarbeiten. Nach Gebrauch Gebinde mit Kappe verschließen. Kühl und trocken lagern.

Hochfester, schnellhärtender 2-Komponenten-Methylacrylat-Klebstoff. Zur dauerhaften Verklebung von Stahl, Alu, Metall, warmverformbarem Kunststoff, Verbundwerkstoff ABS, Acryl, PVC, GFK, PC, PET, PU usw. mit- und untereinander. Äußerst stoß- und abschälfest und beliebig bearbeitbar. Beständig gegen Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen.
Anwendung: Für ein optimales Kleberesultat müssen die Oberflächen sauber und fettfrei sein. Manche Oberflächen müssen angeraut werden. Kleber aus der Doppelspritze pressen und beide Komponenten mit einem Spatel gut durchmischen (automatische Durchmischung beim Einsatz der Mischerdüse). Kleber auftragen und Teile zusammenfügen (max. Verarbeitungszeit 5-7 Min.). Nach ca. 1 Std. handfest und nach 24 Std. durchgehärtet. Aushärtezeit abhängig von der Raumtemperatur. Kleber nicht unter 0 °C verarbeiten. Nach Gebrauch Gebinde mit Kappe verschließen. Kühl und trocken lagern.

ghs_02ghs_05ghs_07

Gefahr

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6179

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
12,111,911,711,3

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartBlister
Gebindeinhalt25 ml
Gewicht (kg)0,09

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn