Beschreibung:

All in one-Produkt mit zusätzlichen Funktionen für die Scheibeneinglasung mit Polyurethanen (PUR). Dient zur Haftvermittlung auf Glas, Keramiksiebdrucken und Lacken für alle PUR-Klebe- und Dichtmassen. Gleichzeitig ist der Active Primer ein PUR-Aktivator für PUR-Restraupen, PUR-Vorbeschichtungen und RIM-Beschichtungen. Das Produkt enthält weniger als 0,1 Gew.-% an Isocyanaten und fällt somit nicht unter die Schulungspflicht im Rahmen der REACH-Verordnung.

Einsatzgebiet:

Zur Haftvermittlung und zum UV-Schutz von Direkteinglasungsdichtstoffen sowie als Haftvermittler für PUR-Vorbeschichtungen (z. B. Volkswagen), PUR-Restraupen und RIM-Beschichtungen (z. B. Opel).

ghs_02ghs_07

Gefahr

  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-6181

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    12243648
    11,311,21110,6

    Verpackungseinheit (Stück)12
    GebindeartFlasche Alu
    Gebindeinhalt30ml
    Gewicht (kg)0,049

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn