Beschreibung:

Hochfester, bei Raumtemperatur schnellhärtender 2-Komponenten-Universalklebstoff. Temperatureinsatzbereich bis 80 °C. Hervorragend geeignet zum Verkleben oder Reparieren von Metall, Holz, Beton, Glas, Gewebe, Keramik, Kunststoff und Gummi sowohl mit- als auch untereinander. Ebenso zum Versiegeln elektronischer Teile und Komponenten.

Einsatzgebiet:

Hervorragend geeignet zur Instandsetzung, Verklebung und Isolierung im Automobil- und Fahrzeugbau sowie im Haushalts-, Hobby- und Gartenbereich. Verklebt z. B. Metall, Holz, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi sowohl mit- als auch untereinander. Ebenso geeignet zum Versiegeln elektronischer Teile und Komponenten. Ersatzmischer (Mischerspitze mit Gewinde, Art.-Nr. 6029).

Anwendung:

Zu klebende Oberflächen mit dem Reiniger und Verdünner von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 6130) reinigen bzw. entfetten. Unmittelbar vor Anwendung die Verschlusskappe bzw. den benutzten und ausgehärteten Mischer entfernen und einen neuen Mischer an der Kartusche montieren. Klebstoff direkt auf die zu klebenden Flächen auftragen. Anschließend Teile zusammenfügen und ruhen lassen. Verarbeitungszeit 5 Min., funktionsfest nach 20-30 Min. bei Raumtemperatur. Nach Anwendung den Mischer auf der Kartusche lassen. Kühl und trocken lagern. Hinweis: Durch Anrauen der Klebefläche wird bei glatten Oberflächen die Klebekraft erhöht.
  • schnellaushärtend
  • 2-komponentig
  • hochfest
  • chemisch gut beständig

Zum Verkleben oder Reparieren von z. B. Metall, Holz, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi mit- und untereinander.


Bei Raumtemperatur schnellhärtender, hochflexibler, 2-komponentiger Allzweckklebstoff. Hervorragend geeignet zur Verklebung von Metall, Gewebe, Keramik, Holz, Glas und Beton mit- und untereinander.

Anwendung: Zu klebende Oberflächen mit LIQUI MOLY Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130) reinigen bzw. entfetten. Unmittelbar vor Anwendung die Verschlusskappe bzw. den benutzten und ausgehärteten Mischer entfernen und einen neuen Mischer an der Kartusche montieren. Klebstoff direkt auf zu klebende Flächen auftragen. Anschließend Teile zusammenfügen und ruhen lassen. Verarbeitungszeit 5 Min., mechanische Aushärtezeit 20-30 Min. Nach Anwendung den Mischer auf der Kartusche lassen. Kühl und trocken lagern.

ghs_07

Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6183

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
11,41110,610,3

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartBlister
Gebindeinhalt25 ml
Gewicht (kg)0,095

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn