Beschreibung:

Hitzebeständiger, einkomponentiger Dichtstoff. Vulkanisiert unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit und härtet zu einer dauerelastischen Masse aus. Zum Abdichten unterschiedlichster Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Glas, Porzellan, lackierte Holzflächen usw. im Motoren-, Getriebe-, Fahrzeug-, Container-, Anlagen- und Heizungsbau sowie der Klimatechnik.

Einsatzgebiet:

Zum Abdichten von Öl- und Getriebewannen, Motorgehäusen, Differentialen, Ventildeckeln, Wasserpumpen, Stirndeckeln, Scheinwerfern, Rückleuchten, Batteriekästen usw. Für Metallteile, Kunststoff und Glas.


Anwendung:

Die abzudichtenden Flächen müssen sauber, öl- und fettfrei sowie trocken sein. Material gleichmäßig auftragen und Teile ohne Ablüftzeit sofort zusammenfügen.

Hinweis: Auf Untergründen wie PP, PE, PTFE und Bitumen ist eine unausreichende Haftung zu erwarten. Deshalb empfehlen wir vor der Anwendung eine Haftprüfung.


Farbe: Schwarz


Zum Abdichten von Öl- und Getriebewannen, Motorgehäusen, Differentialen, Ventildeckeln, Wasserpumpen, Stirndeckeln, Scheinwerfern, Rückleuchten, Batteriekästen usw. Für Metallteile, Kunststoff und Glas. Dichtflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Material gleichmäßig auftragen und Teile ohne Ablüftzeit sofort zusammenfügen.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis 250 °C, kurzfristig bis 300 °C

Achtung

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

EUH208 Enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6185

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
20,520,119,819,1

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt200 ml
Gewicht (kg)0,34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn